text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K655L4-F0270

Description:  25KV 600A SPLICE NO SEALING_KIT

CUP: 75114345163

15-25kV, 600 Amp, Deadbreak, 4-Way L-Kit without Test Point, without Seal. 38.18 inch (969.8mm). Cable Insulation Diameter 1.370 - 1.630 inches. Aluminum Compression Lug. Conductor Size 270 - 4/0 kcmil Stranded/Compressed or 270 kcmil Solid/Compact.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

No Seal

Application

Used to split one line into three on in, out, tap and using the two insulating plugs as test points allows for capacitive voltage testing.

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

4/0 toronné/comprimé, 250 massif/compact, 107,20 millimètres carrés

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

3.38 inch (85.7 mm) Diameter. 10.87 inch (276.20 mm) Length Centerline to Edge.