text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : K655L3-2M0400-K0310

n° de catalogue : K655L32M0400K0310

Description:  L KIT, 3 WAY

CUP: 783786024193

600 Amp, 15/25kV 600 Series Deadbreak 3-Way L-Kit, 2 X ( Cable Insulation Diameter 1.370 inch to 1.630 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 900 /Compacted Solid 1000 /mmSquared Compact 500. ) 1 X ( Cable Insulation Diameter 1.090 inch to 1.310 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 400 /Compacted Solid 450 /mmSquared Compact 240. )
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

No Seal

Application

Used to split one line into two on in, out, tap and using the two insulating plugs as test points allows for capacitive voltage testing.

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

900 kcmil , 1000 kcmil , 400 kcmil , 450 kcmil

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

3.38 inch (85.7 mm) Diameter. 10.87 inch (276.20 mm) Length Centerline to Edge.