text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K655L3-LM0360

Description:  15/25KV 600A DB 3-WAY L-KIT LM0360

CUP: 783786351251

15/25kV 600 Series Deadbreak 3-Way L-Kit, Cable Insulation Diameter 1.280 inch to 1.430 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 650 /Compacted Solid 750 /mmSquared Compact 400.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

No Seal

Application

Used to split one line into two on in, out, tap and using the two insulating plugs as test points allows for capacitive voltage testing.

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

750 toronné/comprimé

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

3.38 inch (85.7 mm) Diameter. 10.87 inch (276.20 mm) Length Centerline to Edge.