text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K655L3-H5270-S

Description:  15-25KV THREE WAY KIT 600A DB

CUP: 783786962730

15/25kV 600 Series Deadbreak 3-Way L-Kit, Cable Insulation Diameter 0.850 inch to 1.050 inch. Bi-Metal Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 4/0 /Compacted Solid 250 /mmSquared Compact 125. Cold-Shrinkable Jacket Seal Included.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Cold-Shrinkable Jacket Seal

Application

Used to split one line into two on in, out, tap and using the two insulating plugs as test points allows for capacitive voltage testing.

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

4/0 toronné/comprimé, 250 massif/compact, 107,20 millimètres carrés

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

3.38 inch (85.7 mm) Diameter. 10.87 inch (276.20 mm) Length Centerline to Edge.