text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K655L2

Description:  COMPOSANT MANOEU. SANS CHARGE 2VOIE

CUP: 783786650699

Trousse L à deux voies pour dispositif de manœuvre sans charge, 15/25 kV, série 600
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

No Seal

Spécifications

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

3.38 inch (85.7 mm) Diameter. 10.87 inch (276.20 mm) Length Centerline to Edge.

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici