text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K655ISLJK

Description:  25KV 600A 2WAY-BUS SPIKING AID JKT

CUP: 75114408035

25 kV, 600 Amps, 2-Way, Insulated Bus Bar with Spiking Aid and Jacket, Semi Conductive EPDM Rubber. No Test Point.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Caractéristiques spéciales

No Test Point

Application

25 kV, 600 Amps

Spécifications

Matériau

EPDM caoutchouc

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant