text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : K655ETP-SP-H0230DRGS

n° de catalogue : K655ETPSPH0230DRGS

Description:  25KV 600A WINDOW OP CONNECTOR KIT

CUP: 75114331036

25kV, 600 Amp Deadbreak, Test and Ground Connector Kit. Cable Insulation Diameter 0.850 inch to 1.050 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size 230 - #1 Stranded/Compressed or 1/0 Solid/Compact. With Insulated Cap. Cold-Shrinkable Jacket Seal Included. SP - Factory Assembled Stud, Not Field Removable.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Includes Insulated Cap and Sealing Kit

Application

600 Amps, 25kV

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

#1 toronné/comprimé, 1/0 massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Gaine isolante de câble 0,850-1,050 pouce