text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : K655ETP-M0380-DRG-S

n° de catalogue : K655ETPM0380DRGS

Description:  25KV 600A WINDOWOP KIT W-SEALING

CUP: 75114401876

25kV, 600 Amp Deadbreak, Test and Ground Connector Kit. Cable Insulation Diameter 0.980 inch to 1.180 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size Compressed Stranded 700/750 kcmil or Compacted Solid 900 kcmil. With Insulated Cap. Cold-Shrinkable Jacket Seal Included. No Test Point. Consists of Elbow Housing, Tap Plug, Insulated Cap, Cable Size Adapter, Compression Lug, Stud, Lubricant, Crimp Chart and Instructions
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Includes Seal and Insulated Cap

Application

600 Amps, 25kV

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

COMPR/STR 700 to 750 kcmil , COMPT/SOL 900 kcmil

Matériau

EPDM caoutchouc

Couleur

Noir

Tension nominale

25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Yes EPDM Rubber

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Gaine isolante de câble 0,980-1,180 pouce