text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K655ETPL0320DRGSG3

Description:  25KV 600A ETP ELBOW KIT L0320DRGSG3

CUP: 783786508211

600 Amp, 25KV, DeadBreak, Elbow Connctor, Test and Ground Connector Kit, with Insulated Cap, Reducing Tap Plug, Elbow Housing, Cable Adapter, and Lug, Cable Insulation Diameter 1.180 inch to 1.465 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 450 /Compacted Solid 500/550. Cold Shrinkable Seal with Copper Braid and Constant Force Spring Included.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Includes Insulated Cap and Sealing Kit

Application

600 Amps, 25kV

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

450 STR/COMPR kcmil , 500 to 550 SOL/COMPT kcmil

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Gaine isolante de câble 1,180-1,465 pouce