text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : K655ETP-J0280-DRGSG3

n° de catalogue : K655ETPJ0280DRGSG3

Description:  25KV WINDOW-OP ELBOW W-SEALING KIT

CUP: 75114420112

25kV, 600 Amp Deadbreak, Test and Ground Connector Kit. Cable Insulation Diameter 0.980 inch to 1.180 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size Compressed Stranded 250 /Compacted Solid 300 kcmil. With Insulated Cap and Cold-Shrinkable Seal with Copper Braid and Constant Force Spring.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Includes Seal and Insulated Cap

Application

600 Amps, 25kV

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

COMPR/STR 250 kcmil , COMPT/SOL 300 kcmil

Matériau

EPDM caoutchouc

Couleur

Noir

Tension nominale

25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Cable Insulation Diameter 0.980 inch to 1.18 inch