Alternate Catalog No. : K655ETP-J0280-DRG-S
n° de catalogue : K655ETPJ0280DRGS
Description: 600A DB ELBOW WINDOW-OP KIT
CUP: 783786828869
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Includes Insulated Cap and Sealing Kit |
Application |
600 Amps, 25kV |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
250 STR/COMPR kmcil , 300 SOL/COMPT kcmil |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
25 kV |
Ampères |
600 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
Cable Insulation Diameter 0.980-1.180 inches. |