n° de catalogue : K655ETP-M5380
Description: 25KV 600A ETP ELBOW KIT M5380
CUP: 783786522750
600 Amp, 25KV, DeadBreak, Elbow Connector, Cable Insulation Diameter 1.370 inch to 1.630 inch. Bi-Metal Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 700/750 /Compacted Solid 900.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Application |
600 Amps, 25kV |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
700 to 750 STR/COMPR kcmil , 900 SOL/COMPT kcmil |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
25 kV |
Ampères |
600 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
Gaine isolante de câble 1,370-1,630 pouce |