text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K655ETP-M0380-S

Description:  25KV 600A ETP ELBOW KIT M0380-S

CUP: 783786548651

25kV, 600 Amp Deadbreak, Test and Ground Connector Kit. Cable Insulation Diameter 1.370 inch to 1.630 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 700/750 /Compacted Solid 900. Cold-Shrinkable Jacket Seal Included.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Includes Sealing Kit

Application

600 Amps, 25kV

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

700 to 750 STR/COMPR kcmil , 900 SOL/COMPT kcmil

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Gaine isolante de câble 1,370-1,630 pouce