n° de catalogue : K655ETP-L0330-DRG
Description: TROUSSE DE CONN DE TEST M.A.T 25 KV
CUP: 783786835980
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Includes Insulated Cap |
Application |
600 Amps, 25kV |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
500 STR/COMPR kcmil , 600 SOL/COMPT kcmil |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
25 kV |
Ampères |
600 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
Gaine isolante de câble 1,180-1,465 pouce |