n° de catalogue : K655ETP-H0240-DRG
Description: 25KV 600A WINDOW OP KIT
CUP: 75114211406
25kV, 600 Amp Deadbreak, Test and Ground Connector Kit. Cable Insulation Diameter 0.850 inch to 1.050 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG Compressed/Stranded #1 or 2/0 Compacted/Solid. With Insulated Cap.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Includes Insulated Cap |
Application |
600 Amps, 25kV |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
1/0 toronné/comprimé, 2/0 massif/compact |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
25 kV |
Ampères |
600 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
Gaine isolante de câble 0,850-1,050 pouce |