n° de catalogue : K655ESA-18-CS2090
Description: 25KV 600A ARRESTER W-CS2090
CUP: 75114397445
Descripteurs
Catégorie |
Parasurtenseur |
Caractéristiques spéciales |
For AISI 316 Grade Stainless Steel. MCOV KV RMS is 15.30 External Components Only. |
Application |
Underground Medium Voltage Applications |
Spécifications
Tension nominale |
15/25 kV |
Ampères |
600 ampères |
Isolation |
Oui |
Connexion |
Pression |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Température de fonctionnement |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Résistant aux intempéries et aux UV |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386, IEEE C62.11-2012 |
Dimensions
Grosseur |
Length to Center of Bushing 12.24 in, Width 8.34 in |