text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K655ESA-18

Description:  25KV CLASS T-BODY ELBOW ARRESTOR

CUP: 75114096331

Parasurtenseur blindé coudé ESA, 15/25 kV, 600 A, la valeur efficace de la tension de fonctionnement soutenue maximale (MCOV) est 15,3 kV.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Parasurtenseur

Application

Underground Medium Voltage Applications

Spécifications

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Connexion

Pression

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Température de fonctionnement

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Résistant aux intempéries et aux UV

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386, IEEE C62.11-2012

Dimensions

Grosseur

Length to Center of Bushing 12.24 in, Width 8.34 in