text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K655ESA-15

Description:  600A ELBOW SURGE ARRESTER 15-25 KV

CUP: 75114148849

Shielded Surge Arrester, ESA Elbow Surge Arrester, 15/25kV, 600 Amp, MCOV KV RMS is 12.70. ANSI/IEEE Standard 386. IEEE C62.11.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Parasurtenseur

Application

Underground Medium Voltage Applications

Spécifications

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Connexion

Pression

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Température de fonctionnement

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Résistant aux intempéries et aux UV

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386, IEEE C62.11-2012

Dimensions

Grosseur

Length to Center of Bushing 12.24 in, Width 8.34 in