n° de catalogue : K655DSR-LM0360
Description: 25KV STRAIGHT RECEPTACLE 600A DB
CUP: 75114312998
25kv, 600 Amp, Direct Test Straight Receptacle Elbow, Deadbreak, Cable Insulation Diameter 1.280-1.430. Aluminum Lug, Conductor Size 750 Compact/Solid. 17 inches long. Mates with K650SRA.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Application |
25 kV, 600 Amp |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
750 SOL/COMPT kcmil |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
25 kV |
Ampères |
600 ampères |
Isolation |
Yes EPDM Rubber |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Toute température |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |