text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K655DLR-N0410-S

Description:  25KV 600A DIRECT TEST ELBOW W-SEAL

CUP: 75114412698

15/25kV, 600 Amp, Direct Test Elbow with Cold-Shrinkable Jacket Seal, DeadBreak, Cable Insulation 1.515-1.780 inches, Aluminum Compression Lug, Conductor Size 1000 Stranded/Compressed
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Jacket Seal. Fully shielded, fully submersible molded rubber housing. 100 Percent peroxide-cured construction includes insulation and conductive EPDM materials. Can be easily connected or disconnected using standard hand tools and equipment in a de-energized state. Optional accessories allow visible external separation, by-pass, isolation, dead-ending, grounding, and testing as well as adding taps, surge arrestors, and fault current indicators. Direct conductor test point equipped elbow.

Application

15/25kV, 600 Amps

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

1000 kcmil toronné/comprimé

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.