text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K655DLR-LM0300-SG3

Description:  15/25KV 600A DB DT ELBOW LM0300 SG3

CUP: 75114333030

15/25kV, 600 Amp, Direct Test Elbow, DeadBreak, Cable Insulation 1.280-1.430 inches, Aluminum Compression Lug, Conductor Size 350 Stranded/Compressed or 400 Solid/Compact. Sealing Kit - Cold Shrinkable Seal with Copper Braid and Constant Force Spring.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible

Application

15/25 kV, 600 ampères

Spécifications

Calibre de conducteur

Toronné/comprimé 350 ou massif/compact 400

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Gaine isolante de câble 1,280-1,430 pouce