n° de catalogue : K655DLR-J0330
Description: 15/25KV 600A DB ELBOW D-TEST J0330
CUP: 75114238854
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Fully shielded, fully submersible molded rubber housing. 100 Percent peroxide-cured construction includes insulation and conductive EPDM materials. Can be easily connected or disconnected using standard hand tools and equipment in a de-energized state. Optional accessories allow visible external separation, by-pass, isolation, dead-ending, grounding, and testing as well as adding taps, surge arrestors, and fault current indicators. Direct conductor test point equipped elbow. |
Application |
15/25kV, 600 Amps |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
330 - 500kcmil toronné/comprimé, 600kcmil massif/compact |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
15/25 kV |
Ampères |
600 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Toute température |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
Gaine isolante de câble 0,760-0,950 pouce |