text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K655DLR-H0270-SG3

Description:  15/25KV 600A DB ELBO DTEST H0270SG3

CUP: 75114334532

15/25kv, 600 Amps, Deadbreak Direct Test Elbow without Test Point. With Cold-Shrinkable Jacket with Copper Braid and Constant Force Spring. Universal Aluminum Compression Lug. Cable Insulation Diameter 0.850 inch to 1.050 inch. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 4/0 Compacted, Solid 250.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible

Application

15/25 kV, 600 ampères

Spécifications

Calibre de conducteur

4/0 toronné/comprimé, 250 massif/compact, 107,20 millimètres carrés

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Gaine isolante de câble 0,850-1,050 pouce