text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : K655CETPH0270DRGSG3

n° de catalogue : K655CETPH0270DRGSG

Description:  25KV COMBO T 600A W-SEALING KIT

CUP: 75114340649

35kV, 600 Series Deadbreak Connector Combo Elbow with Integral 200 Amp Loadbreak Tap Plug, without Test Point, with Seal. Cable Insulation Diameter 0.850 - 1.050 inches (21.59-26.67mm). Aluminum Compression Lug. Conductor Size 270 - 4/0 Stranded/Compressed or 250 Solid/Compact. Kit Includes Elbow Connector Housing, Stud, Lug, Tube of Lubricant, Cable Adapter, Crimp Chart and Installation Instructions.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Fiche réductrice de manœuvre avec goujon, adaptateur pour câble, cosse et capuchon isolant.

Application

Connecteur 25 kV, 600 ampères

Spécifications

Calibre de conducteur

4/0 toronné/comprimé, 250 massif/compact, 107,20 millimètres carrés

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

13,31 pouces de large