n° de catalogue : K655CCP-M0380
Description: COMBO T, CONNECTOR 15-25KV,600A
CUP: 783786024247
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
The hollow bore of the ComboT allows visual validation that the compression lug is positioned properly before the snuffer/bus is inserted and tightened. |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
Comprimé/toronné 700/750 ou compact/massif 900 |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
15/25 kV |
Ampères |
600 ampères |
Isolation |
Oui |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
10 inches Wide, 10.87 inches from bottom to center of Plug |