text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K655CCP-H0270

Description:  25KV 600A DB ELBOW CONN PLUG W-STUD

CUP: 75114363877

15/25kV, 600 Amp, no test point, Combo T Connecting Plug with Stud, Cable Adapter and Lug Kit. Cable Insulation Diameter 0.850 inch to 1.050 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed/Stranded 4/0 or Compacted/Solid 250.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

The hollow bore of the ComboT allows visual validation that the compression lug is positioned properly before the snuffer/bus is inserted and tightened.

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

4/0 toronné/comprimé, 250 massif/compact, 107,20 millimètres carrés

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

10 inches Wide, 10.87 inches from bottom to center of Plug