text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K655BVS

Description:  CONN TENDEUR DE VOUTE SERIE 600

CUP: 783786639472

Connecteur tendeur de voûte de manœuvre sans charge 15/25 kV de série 600 (boîtier seulement avec goujon)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Caractéristiques spéciales

Fully rated 15/25kV, 600 Amp Deadbreak Vault Stretcher. Fully shielded, fully submersible molded rubber housing. 100 percent peroxide-cured construction includes insulation and conductive EPDM materials. Can be easily connected or disconnected using standard hand tools and equipment in a de-energized state. Optional accessories allow visible external separation, by-pass, isolation, dead-ending, grounding, and testing as well as adding taps, surge arrestors, and fault current indicators.

Application

The K655BVS vault stretcher housing is a component of the Vault Stretcher product line.

Spécifications

Matériau

EPDM caoutchouc

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

2.50 inch (63.5 mm) Diameter. 21.75 inch (552.50 mm) Length. Centerline to Edge 10.88 inch (276.2 mm)

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici