text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K655BLR-J0270

Description:  ELBOW KIT,600A DB,15/25KV

CUP: 783786417674

15/25kV 600 Series Deadbreak Elbow without Test Point (with Stud), Cable Insulation Diameter 0.980 inch to 1.180 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 4/0 /Compacted Solid 250 /mmSquared Compact 125.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Application

15/25 kV, 600 Amps

Spécifications

Matériau

Aluminium

Cote de température

-40 à +65 C

Connexion

Compression

Classifications

Marque de produit

Elastimold