n° de catalogue : K655BLR-H0280
Description: 600 AMP CONNECTOR
CUP: 783786651924
15/25kV 600 Series Deadbreak Elbow without Test Point (with Stud), Cable Insulation Diameter 0.850 inch to 1.050 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 250 /Compacted Solid 300.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour câbles |
Application |
15/25 kV, 600 Amps |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Connexion |
Compression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |