n° de catalogue : K655BLR-H0240
Description: ELBOW KIT, 600A DB, 15/25KV
CUP: 783786780204
15/25kV 600 Series Deadbreak Elbow without Test Point (with Stud), Cable Insulation Diameter 0.850 inch to 1.050 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 1/0 /Compacted Solid 2/0.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour câbles |
Application |
400 Amps |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Connexion |
Compression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |