text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K655BCCPN

Description:  600A DB BASIC COMBOT W/CON PLUG,

CUP: 783786084098

15/25kV, 600 Amp, No Test Point, ComboT Connecting Plug with Stud, (Aluminum), Cable Insulation Diameter 1.515 inch to 1.780 inch.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Application

400 Amps

Spécifications

Matériau

Aluminium

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold