text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K650Y-BIP

Description:  PRISE ISOLANTE

CUP: 783786620951

Douille isolante pour dispositif de manœuvre sans charge 15 à 25 kV de série 600 avec point d’essai et capuchon
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Caractéristiques spéciales

Fully rated 15/25kV, 600 Amp Deadbreak Insulating Plug. Fully shielded epoxy housing. 100 percent peroxide-cured construction includes insulation and conductive EPDM materials. Can be easily connected or disconnected using standard hand tools and equipment in a de-energized state. Optional accessories allow visible external separation, by-pass, isolation, dead-ending, grounding, and testing as well as adding taps, surge arrestors, and circuit protection. Non-corrosive capacitive test point.

Application

The Elastimold K650YBIP insulated plug is designed to insulate and shield 15/25kV, 600 Amp bus bar end interfaces. Units come standard with a cap for protection and include a capacitive test point interface.

Spécifications

Matériau

EPDM caoutchouc

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

3.77 inch (95.7 mm) Diameter.

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici