text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K650T1-SP

Description:  600 A BUSHING LONG SHANK

CUP: 783786378920

15/25kv, 600 Amp, 8-9/16 inch Long Shank Bushing, Suffix SP for Permanent Stud, Entire Length 13.75 inches, Diameter 4.50 inches.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Caractéristiques spéciales

Permanent Stud

Application

15/25 kV, 600 Amps

Spécifications

Cote de température

-40 à +65 C

Connexion

Pression

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Dimensions

Grosseur

Length 8-9/16 in , Diameter 4-1/2 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant