text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : K650S-LM0380-LM0380

n° de catalogue : K650SLM0380LM0380

Description:  PERMANENT IN-LINE SPLICE

CUP: 783786400942

15/25kV, Aluminum Permanent In-Line/Straight Splice, Cable Insulation Diameter LM - 1.280-1.430 inch, Conductor Size 380 is 750kcmil Stranded/Compressed. Includes EPDM Rubber 1-Piece Housing for Splice.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Application

15/25 kV

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminium

Isolation

EPDM Rubber Housing

Classifications

Marque de produit

Elastimold