text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K650S-NO400-N0380

Description:  STRAIGHT SPLICE

CUP: 783786412822

15/25kV, Aluminum Permanent In-Line/Straight Splice, Cable Insulation Diameter N - 1.515-1.780 inch, Conductor Size 380 is 750kcmil Stranded/Compressed to Conductor Size 400 is 1000kcmil Solid/Compact. Includes EPDM Rubber 1-Piece Housing for Splice.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Application

15/25 kV

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminium

Isolation

EPDM Rubber Housing

Classifications

Marque de produit

Elastimold