n° de catalogue : K650S-L0360-L0360
Description: 15-25KV PERMANENT IN-LINE SPLICE
CUP: 75114165266
15/25kV, Aluminum Permanent In-Line/Straight Splice, Cable Insulation Diameter L - 1.180-1.465 inch, Conductor Size 360 is 750kcmil Solid/Compact. Includes EPDM Rubber 1-Piece Housing for Splice.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Application |
15/25 kV |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Isolation |
EPDM Rubber Housing |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |