text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K650S-K0300-K0300

Description:  PERMANENT IN-LINE SPLICE

CUP: 783786633340

15/25kV, Aluminum Permanent In-Line/Straight Splice, Cable Insulation Diameter K - 1.090-1.310 inch, Conductor Size 300 is 350kcmil Stranded/Compressed. Includes EPDM Rubber 1-Piece Housing for Splice.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Application

15/25 kV

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminium

Isolation

EPDM Rubber Housing

Classifications

Marque de produit

Elastimold