text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K650S-HP

Description:  SPLICE HOUSING PACKAGE

CUP: 783786469079

EPDM Rubber Housing for Splice. Includes Receptacle Housing (Length 11.19 inch, Diameter 4.25 inch), Plug Housing (Length 11.19 inch, Diameter 4.25 inch) and Aluminum Tube (Length 7.313 inch, Diameter 2.5 inch), 25kV, 125 kV BIL.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteur et obturateur

Caractéristiques spéciales

Includes Receptacle and Plug Housing

Application

25 kV

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant