text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K650RTP

Description:  600/200 TAP PLUG 15/25 kv

CUP: 783786649419

Fiches réductrices de manœuvre sans charge 15/25 kV de série 600
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Caractéristiques spéciales

Fully rated 15/25kV, 600 Amp Deadbreak Reducing Tap Plug. Includes 200 Amp Deadbreak Interface. Includes Bail Tabs.

Application

The 15/25kV K650RTP permits a 200 Amp deadbreak tap-off of a 600 Amp connector. The K650RTP 200 Amp tap accepts Elastimold K150T connectors, K151SRstraight receptacles and 156LR elbows. For assembly, a 600SW spanner wrench is required.

Spécifications

Matériau

EPDM caoutchouc

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

3.00 inch (76.2 mm) Diameter, 7.50 inch (190.4 mm) Long

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici