text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K650LRTPA2

Description:  PCOSS REDU TAP, S-OP, 200A LB, 25KV

CUP: 783786470389

Fiche réductrice pour connecteur de dispositif de manœuvre sous charge Stick-Op 25 kV de série 600. L’outil de montage 600AT est nécessaire pour l’installation et l’utilisation des éléments Stick-Op.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Spécifications

Matériau

EPDM caoutchouc

Isolation

Oui

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 286

Dimensions

Grosseur

10.85 inch long x 3 inch Diameter

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici