text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K650ETP

Description:  FICHE PRISE COUDE 25KV 600A

CUP: 783786630615

Fiche de prise coudée coupe-charge pour dispositif de manœuvre sous charge 25 kV 600 A, de série 600. Utiliser l’outil de montage 600ATM.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Application

25kV, 600 Amps

Spécifications

Matériau

EPDM caoutchouc

Cote de température

90 degrés C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Dimensions

Grosseur

Length 9.86 inch, Diameter 3 inch.

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici