text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K650-J4

Description:  JONCTION 600 AMP ALU

CUP: 783786644988

Jonction à 4 points pour dispositif de manœuvre sans charge, 15/25 kV, série 600
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Caractéristiques spéciales

Fully shielded, fully submersible molded rubber housing. 100 percent peroxide-cured construction includes insulation and conductive EPDM materials. Provides mating for Elastimold 600 Amp Series Elbow connectors. Stainless Steel Mounting Plate, Back Plate and Adjustable Mounting Bracket.

Application

Designed for subsurface, vault or padmount applications and can be used for sectionalizing, looping, tapping, and equipment bypass.

Spécifications

Matériau

EPDM Rubber and Stainless Steel Bracket

Cote de température

-40 à +65 C

Connexion

Pression

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici