text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K650-J2

Description:  15/25KV 600A DB 2 PT JONCTION W/SPT

CUP: 783786649006

15/25kV 600 Series Deadbreak 2-Point Junction
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Caractéristiques spéciales

Fully shielded, fully submersible molded rubber housing. 100 percent peroxide-cured construction includes insulation and conductive EPDM materials. Provides mating for Elastimold 600 Amp Series Elbow connectors. Stainless Steel Mounting Bracket.

Application

Designed for subsurface, vault or padmount applications and can be used for sectionalizing, looping, tapping, and equipment bypass.

Spécifications

Matériau

EPDM caoutchouc

Cote de température

-40 à +65 C

Connexion

Pression

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici