text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K6-10R-D

Description:  NON-INSUL RING, 6 AWG, No10 STUD

CUP: 786210109374

Grosse cosse à anneau non isolée. Calibre de fils 6 AWG. Trou de boulon #10.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Brazed Seam ensures barrel does not separate during crimping. Chamfered barrel entry.
  • Application Tools: TBM6, TBM6S

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Caractéristiques spéciales

Joint brasé pour empêcher la séparation de la douille lors de la compression

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Cuivre

Couleur

Métallique

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Sous-marque de produit

Spec-Kon

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Calibre de fils

6 AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant