text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K466LR-H-2300

Description:  ELBOW, 630A DB, 15/25KV

CUP: 783786358045

630 Amp, Elbow, DeadBreak, 15/25KV, Cable Insulation Diameter 0.850 inch to 1.050 inch. Copper Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 350 /Compacted Solid 400 /mmSquared Compact 185.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Application

630 Amps, 15/25 KV

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

350 STR/COMPR kcmil , 400 SOL/COMPT kcmil

Matériau

EPDM caoutchouc

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

630 ampères

Isolation

Oui

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.