text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K465LR-J-2300-S

Description:  15-25KV 600A ELBOW FOR CHINA

CUP: 75114174251

15/25kV, 630 Amps, Deadbreak Elbow without Test Point. With Cold-Shrinkable Jacket Seal. Cable Insulation Diameter 0.980 inch to 1.180 inch (24.892-29.972mm). Copper Compression Lug, Conductor Size 350 Stranded/Compressed or 400 Solid/Compact or 185 mm2. Includes Elbow Connector Housing, Compression Lug, Stud, Insulated Plug with Cap, Tube Lubricant, Cable Adapter, Installation Instructions and Crimp Chart. Exceeds ANSI/IEEE Standard 386 Latest Revision.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible

Application

Conçu pour fournir des raccordements submersibles entièrement blindés et à des appareils à haute tension.

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

Toronné/comprimé 350 ou massif/compact 400

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

630 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386/ IEC
ANSI/IEEE Standard 386/ IEC

Dimensions

Grosseur

Largeur 10,36 pouces, longueur 13 pouces