text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K465LR-G-2230

Description:  15-25KV 400A T BODY ELBOW - EUROPE

CUP: 75114295413

15/25kV, 630 Amps, Deadbreak Elbow without Test Point. Cable Insulation Diameter 0.760-0.950 inches (19.304-24.130mm). Copper Compression Lug, Conductor Size #1 Stranded/Compressed or 1/0 Solid/Compact or 50 mm2. Includes Elbow Connector Housing, Compression Lug, Stud, Insulated Plug with Cap, Tube Lubricant, Cable Adapter, Installation Instructions and Crimp Chart. Exceeds ANSI/IEEE Standard 386 Latest Revision.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible

Application

Conçu pour fournir des raccordements submersibles entièrement blindés et à des appareils à haute tension.

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

#1 toronné/comprimé, 1/0 massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

630 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386/ IEC
ANSI/IEEE Standard 386/ IEC

Dimensions

Grosseur

Largeur 10,36 pouces, longueur 13 pouces