n° de catalogue : K4-14R-W
Description: NON-INSUL RING, 4 AWG, 1/4 STUD
CUP: 786210755342
Cosse à anneau non isolée. Calibre de fils 12-10. Longueur 1,319 pouce, largeur 0,650 pouce. Trou de boulon #4 pouce. Étamée.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Brazed Seam ensures barrel does not separate during crimping. Chamfered barrel entry.
- Application Tools: TBM6, TBM6S
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Caractéristiques spéciales |
Joint brasé pour empêcher la séparation de la douille lors de la compression |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Métallique |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Sous-marque de produit |
Spec-Kon |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Calibre de fils |
4 AWG |