n° de catalogue : K1601-PC-S1
Description: 15/25 SHRTSHANK WELL W/TABS NONREPL
CUP: 783786641598
Manchon à corps court avec pattes d’étrier et goujon non remplaçable 15/25 kV (longueur du manchon de 2-3/4 pouces), montage latéral
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour câbles |
Caractéristiques spéciales |
Side Mount |
Application |
15/25 kV, 200 Amps |
Spécifications
Matériau |
EPDM Rubber, Stainless Steel Flange |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE 386 Standard |
Dimensions
Grosseur |
Diameter 3.63 in |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |