text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K152SR-C0240

Description:  RECEPT DROIT 200A

CUP: 783786074136

200 Amp, 15/25kV, Deadbreak Elbow, Straight Receptacle with Test Point, Bails are required but not included, order separately. Cable Insulation Diameter 0.805 inch to 1.060 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG Compressed Stranded 1/0 /Solid 2/0 /mmSquared 53.49.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Fully shielded, fully submersible molded rubber housing. 100 percent peroxide-cured construction includes insulation and conductive EPDM materials. Provision for ground wire connection. Wide cable range with minimum number of sizes. Test Point.

Application

Designed to connect a cable to another cable or apparatus.

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

1/0 toronné/comprimé, 2/0 massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement blindé, entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.